BQ24075TEVM

BQ24075T 评估模块

BQ24075TEVM

立即订购

概述

本用户指南介绍了 bq24072/3/4/5/9(T) 和 bq24230/2 (bqTiny-III™) 评估模块 (EVM)。该 EVM 为使用 bq24072/3/4/5/9(T) 和 bq24230/2 产品系列的便携式应用的充电管理和系统电源解决方案的性能评估提供了便捷方法。现已推出经过完整设计和测试的模块。该充电器旨在为使用直流电源的单节锂离子或锂聚合物应用(查看数据表以选择合适器件)的系统或充电器提供 1.5A 的连续电流。该充电器出厂设计为提供 0.9A 的充电电流。虽然该 EVM 被设计成独立的评估模块,但也可以通过连接器和接头与系统和主机相连。

电池充电器 IC
BQ24075T 带 SYSOFF、具有电源路径、4.2V VBAT 和基于电压的 TS 的独立型单节 1.5A 线性电池充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ24075TEVM — BQ24075T 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ24075TEVM BQ24075T 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
数据表 具有电源路径和基于电压 TS 的 BQ2407xT 独立型 1 节电池 1.5A 线性电池充电器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2020-6-4
证书 BQ24075TEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 bq24072/3/4/5/9(T) and bq24230/2 1.5-A Single-Chip Li-Ion (Rev. E) PDF | HTML 2017-1-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持