BQ24041EVM
BQ24041 评估模块:0.8A 单输入单节锂离子电池充电器
BQ24041EVM
概述
bq2404x 系列器件是面向空间受限的便携应用的高度集成的锂离子线性充电器器件。该器件由 USB 端口或 AC 适配器供电。bq2404x 具有为电池充电的单电源输出。如果在 10 小时的安全充电过程中平均系统负载无法让电池充满电,则可以使系统负载与电池并联。电池充电发生于以下三个阶段:调节、恒定电流和恒定电压。在所有充电阶段,内部控制环路都会监控 IC 结温,当其超过内部温度阈值时,它会减少充电电流。充电器功率级和充电电流感应功能完全集成在一起。该充电器具高准确度电流和电压调节环路、充电状态显示和充电终止功能。预充电电流和终端电流阈值都可以通过 bq24040 上的外部电阻进行编程。快速充电电流值也可以通过外部电阻进行编程。
电池充电器 IC
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | BQ24041EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 用户指南 | 1-A Single-Input, Single-Cell Li-Ion Battery Charger | 2012-12-31 | ||||
| 应用手册 | Selecting the Best bq2404x/5x/9x Single Cell Battery Charger for your Applicatio | 2012-11-29 | ||||
| 用户指南 | 0.8-A, Single-Input Single-Cell Li-Ion Battery Charger UG | 2009-9-29 |