BOOSTXL-SHARP128
Sharp® 128x128 内存 LCD 和 microSD 卡 TI BoosterPack™
BOOSTXL-SHARP128
概述
Sharp® 128x128 内存 LCD 和 microSD 卡 TI BoosterPack 插件模块基于 Sharp Electronics 生产的 LS013B7DH03 超低功耗 TFT 显示面板,并且还具有 microSD 卡扩展插槽。可使用串行外设接口 (SPI) 控制 LCD 和 SD 卡。TI MCU LaunchPad 评估套件开发人员可使用此 BoosterPack,通过 LCD 的128x128 像素显示传感器读数、时间、图形或其他信息,以及通过 SD 卡读/写功能扩展嵌入式应用。
特性
- Sharp® LS013B7DH03 内存 LCD
- 1.28 英寸 128x128 单色像素屏幕
- 超低功耗的 TFT 面板
- microSD 卡扩展插槽(不含 SD 卡)
- 还提供直流/直流 3V 至 5V 转换器,以支持 5V Sharp 显示屏
- 1x BOOSTXL-SHARP128 BoosterPack 插件模块
- 快速入门指南
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | BOOSTXL-SHARP128 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2018-9-11 | ||||
用户指南 | Sharp 128x128 Memory LCD and microSD Card BoosterPack Plug-in Module Users Guide | PDF | HTML | 2018-8-29 | |||
用户指南 | BOOSTXL-SHARP128 quick start guide | 2018-5-9 |