BOOSTXL-RS232

TRS3122E:RS-232 收发器 BoosterPack™ 插件模块

BOOSTXL-RS232

立即订购

概述

BOOSTXL-RS232 是适用于 TI LaunchPad™ 开发套件的 BoosterPack™ 插件模块。BOOSTXL-RS232 通过业界先进的 1.8V 无电感器低功耗 RS-232 收发器 TRS3122E 实现了快速 RS-232 原型设计。该板配备了一个 DB-9 连接器和用于 LaunchPad 开发套件的标准 40 引脚接头。综上,该模块提供了一种连接 LaunchPad 开发套件和外部 RS-232 串行端口的简单方法。BoosterPack 插件模块还配备了接头,可将 TRS3122E 的驱动器输入和接收器输出分配给所连接 LaunchPad 开发套件的各种通用输入和输出。BOOSTXL-RS232 支持超低的电源和逻辑电压电平,并具有关断功能以实现节能。DB-9 端口的连接通过 TRS3122E INVALID 引脚进行监控。

特性
  • 自动关断增强特性
  • 0.5µA 关断电流
  • 能够将 1v8 或 3v3 TTL 逻辑转换为 ±5V RS-232 信号
  • 双通道支持串行 RX/TX 和流控制 (CTS/RTS)
  • DB-9 端口连接监控
  • 与各种 TI LaunchPad 兼容
  • 板载 LED 连接到 RS-232 信号路径
RS-232 收发器
TRS3122E 具有逻辑电源引脚和 +/-15kV IEC-ESD 保护的 1.65V 至 5.5V 1Mbps RS-232 线路驱动器/接收器引脚
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BOOSTXL-RS232 — TRS3122E:RS-232 收发器 BoosterPack™ 插件模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BOOSTXL-RS232 TRS3122E:RS-232 收发器 BoosterPack™ 插件模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 BOOSTXL-RS232 EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019-1-2
用户指南 RS232 BoosterPack™ Getting Started Guide 2016-12-8
用户指南 RS232 BoosterPack Hardware 2016-11-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持