BOOSTXL-CAPKEYPAD

MSP430 CapTIvate™ MCU 触控键盘 BoosterPack 插件模块

BOOSTXL-CAPKEYPAD

立即订购

概述

BOOSTXL-CAPKEYPAD 是一款易于使用的评估模块 (EVM),适用于采用 CapTIvate™ 技术的 MSP430FR2522 电容式触控感应微控制器 (MCU)。BOOSTXL-CAPKEYPAD 可通过三种不同方式进行使用 - 与 LaunchPad™ 开发套件、CapTIvate 开发套件 (MSP-CAPT-FR2633) 或 CapTIvate 编程器电路板 (CAPTIVATE-PGMR) 配合使用。

利用 BOOSTXL-CAPKEYPAD,您可以通过添加包含 12 个键的电容式触控数字键盘(具有 LED 背光和接近唤醒功能)来扩展您的 LaunchPad™ 开发套件设计。没有 LaunchPad 套件?与 CAPTIVATE-PGMR 配合使用时,BOOSTXL-CAPKEYPAD 可用作简单的 CapTIvate 技术评估模块,用于连接到运行 CapTIvate 设计中心的主机 PC。您甚至可以绕过板载键盘,最多将三个外部电容式传感器连接至 BOOSTXL-CAPKEYPAD 来测试您自己的传感器设计概念。  如果您有 CapTIvate 开发套件 (MSP-CAPT-FR2633),则可以使用套件中包含的编程器板来评估 BOOSTXL-CAPKEYPAD。

特性
  • 采用 CapTIvate 技术的 MSP430FR2522 MSP430 MCU
  • 利用 LaunchPad 生态系统的 40 引脚 BoosterPack 标准
  • 用于连接 CAPTIVATE-PGMR 的 CapTIvate 编程接头
  • 带接近传感器的 12 触控按钮数字键盘
  • 用于背光照明的集成 LP3943 LED 驱动器

  • 1x BOOSTXL-CAPKEYPAD BoosterPack

MSP430 微控制器
MSP430FR2512 具有 4 个触摸 IO(4 个传感器)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 个 IO 和 10 位 ADC 的电容式触摸 MCU MSP430FR2522 具有 8 个触摸 IO(16 个传感器)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 个 IO 和 10 位 ADC 的电容式触控 MCU

 

RGB LED 驱动器
LP3943 通过 SMBUS/I2C 独立控制灯串的 16 通道 RGB/白色 LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 BOOSTXL-CAPKEYPAD BoosterPack 插件模块 + CAPTIVATE-PGMR 组合包
  2. 下载并安装 CapTIvate MCU 设计中心
  3. 按照开箱即用体验说明进行操作

立即订购并开发

开发套件

BOOSTXL-CAPKEYPAD — MSP430 CapTIvate™ MCU 触控键盘 BoosterPack 插件模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BOOSTXL-CAPKEYPAD MSP430 CapTIvate™ MCU 触控键盘 BoosterPack 插件模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDM-CAPTIVATE-E-LOCK MSP430FR2633 微控制器 CapTIvate 电子锁和键盘参考设计

软件开发

应用软件和框架
MSPCAPTDSNCTR 适用于 MSP430™ 电容式感应 MCU 的 CapTIvate™设计中心 GUI

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频