BOOSTXL-AFE031-DF1

SunSpec 兼容型 PLC BoosterPack™

BOOSTXL-AFE031-DF1

立即订购

概述

BOOSTXL-AFE031-DF1 评估模块采用了 TI 的集成式电力线通信 (PLC) 模拟前端器件 AFE031。与受支持的 C2000™ MCU LaunchPad™ 开发套件搭配使用时,BoosterPack™ 插件模块为 PLC 应用(具体如 SunSpec 快速关断)提供强大的评估平台。

特性
  • 适用于 SunSpec 快速关断应用的 AFE031 PLC 收发器
  • 具有热保护和过流保护功能的集成电力线驱动器
  • 大输出摆幅:由 15V 直流电源供电时,1.5A 电流下可实现 12Vpp
  • 可编程 Tx/Rx 滤波器和增益控制
  • C2000Ware 传输和接收示例
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62177 具有贪睡模式的 28V、0.5A 降压转换器

 

功率运算放大器
AFE031 适用于驱动低阻抗线路的 1500mA、集成电力线通信 (PLC) 模拟前端
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BOOSTXL-AFE031-DF1 — BOOSTXL-AFE031-DF1

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BOOSTXL-AFE031-DF1 BOOSTXL-AFE031-DF1

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 BOOSTXL-AFE031-DF1 User's Guide 2019-6-17
证书 BOOSTXL-AFE031-DF1 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-4-25

相关设计资源

硬件开发

开发套件
LAUNCHXL-F28379D F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU
评估板
LAUNCHXL-F280049C F280049C C2000™ Piccolo™ MCU LaunchPad™ 开发套件

软件开发

软件开发套件 (SDK)
C2000WARE 适用于 C2000 MCU 的 C2000Ware

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持