BDE-3P-BD2564CX

BDE BD2564Cx 无线模块

BDE-3P-BD2564CX

立即订购

概述

BDE-3P-BD2564Cx 模块是基于 TI CC2564C 的蓝牙 5.1 基本速率 (BR)、增强数据速率 (EDR) 和低功耗 (LE) 双模收发器模块。这些模块具有出色的射频性能、高达 +10dBm 的发射功率以及高达 -93dBm 的接收灵敏度。经过认证并免专利费的双模蓝牙 5.1 协议软件栈和配置文件以及各种示例应用,有助于减少设计工作量并确保产品更快上市。该模块提供两种具有不同天线选项的型号:一种是 ANT 引脚用于外部天线,一种是集成 PCB 迹线天线。

特性

蓝牙 5.1 双模

  • 蓝牙基本速率 (BR)
  • 增强数据速率 (EDR)
  • 低功耗 (LE)

天线选项:

  • 无天线
  • 芯片天线

尺寸:

  • 7mm x 7mm x 1.55mm(带屏蔽)
  • 7mm x 14mm x 1.55mm(带屏蔽)
Wi-Fi 产品
CC2564C 具有基本速率 (BR)、增强数据速率 (EDR) 和低功耗 (LE) 模块的 Bluetooth® 5.1
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 BDE Technology Inc.

立即订购并开发

子卡

BDE-BD2564CA

CC2564C 具有芯片天线的蓝牙双模模块

支持的产品和硬件

BDE-BD2564CA

CC2564C 具有芯片天线的蓝牙双模模块

close
版本: null
发布日期:
子卡

BDE-BD2564CN

CC2564C 蓝牙双模模块

支持的产品和硬件

BDE-BD2564CN

CC2564C 蓝牙双模模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 BDE Technology Inc.。
免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。