AUTOCRANKSIM-EVM

AutoCrankSim-EVM:用于汽车启动脉冲评估模块板的仿真器

AUTOCRANKSIM-EVM

立即订购

概述

启动仿真器会产生预编程的启动脉冲,就像是启动过程中(例如在启停操作中)在汽车蓄电池上看到的典型脉冲。其他脉冲可通过更改源代码来配置,使之适用于 2.18V 范围内的任何电源电压分布。

此工具可用于验证系统性能,例如降压-升压拓扑对于其输出中此类脉冲的反应。

特性
  • 提供 3 种预编程的典型启动脉冲
  • 其他脉冲可通过固件更改进行单独编程
  • 高达 50W 输出功率
  • 可调节重复率
  • 连续或单步操作
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
TPS40170 4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

AUTOCRANKSIM-EVM — AutoCrankSim-EVM:用于汽车启动脉冲评估模块板的仿真器

支持的产品和硬件

AUTOCRANKSIM-EVM AutoCrankSim-EVM:用于汽车启动脉冲评估模块板的仿真器

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
数据表 TPS40170 4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023-11-8
证书 AUTOCRANKSIM-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
数据表 TPS4333x-Q1 Low IQ, Single Boost, Dual Synchronous Buck Controller 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 2014-12-23
用户指南 HVL068A Cranking Simulator User's Guide 2013-12-17
数据表 MSP430F22x2, MSP430F22x4 Mixed Signal Microcontroller 数据表 (Rev. G) 2012-8-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持