AUDIO-AM62D-EVM 是一款原型评估模块,限量出售。
AUDIO-AM62D-EVM
AM62D 可扩展硬件,可实现优质音频
AUDIO-AM62D-EVM
概述
AUDIO-AM62D-EVM 评估模块 (EVM) 是一个低成本的可扩展平台,专为开发人员设计,用于对各种应用场景中的多通道音频应用进行原型设计和评估。AUDIO-AM62D-EVM 的核心是 AM62D 片上系统 (SoC),包括一个与矩阵乘法加速器 (MMA) 紧密耦合的 C7x DSP 256 位宽向量核心、单周期可访问 1.25MB L2 存储器、四核 Arm®-Cortex® A53 微处理器、双核 Arm Cortex-R5F MCU 和 LPDDR4 32 位控制器,所有这些都由汽车级安全硬件模块进行保护。C7x 和 MMA 共同形成 2 万亿次运算/秒 (2TOPS) NPU 加速器。该器件非常适合开发将 DSP 连接到 DDR 的高性能汽车级优质音频放大器应用。
AUDIO-AM62D-EVM 包括多个用于高性能 DSP 处理的音频插孔和扩展连接器、两个千兆位以太网扩展连接器、两个 USB Type-C 端口、CAN-FD 和其他接口,可简化原型设计。此外,它还有两个板载温度传感器,用于监测 SoC 和 LPDDR4 的热条件。
Processor SDK AM62D 软件开发套件 (SDK) 支持基于 FreeRTOS 的音频应用程序开发。随附的 USB 电缆与嵌入式仿真逻辑配套,可以使用标准开发工具(例如 Code Composer Studio™ (CCSTUDIO))顺畅地进行软件仿真和调试。
特性
性能
- AM62D 处理器以低功耗实现 40GFLOPS 的 C7x DSP、四核 Arm®-Cortex® A53 以及 Arm®-Cortex® MCU R5F 处理能力
音频串行接口
- 四个 3.5mm TRS 音频插孔线路输入
- 四个 3.5mm TRS 音频插孔线路输出
- 两个音频扩展连接器
连接
- 两个千兆位以太网扩展连接器
- 一个 Type-A USB 2.0、一个 Type-C 双重角色器件 (DRD) USB 2.0(用于 USB 引导)
- 通过 USB 2.0-B 实现四个通用异步收发器 (UART)
- 两个 MCAN 接头
- 板载 XDS110 联合测试行动组 (JTAG) 仿真器
存储器
- 4GB LPDDR4,32 位宽,数据速率高达 3733Mb/s
- 32GB eMMC 闪存
- 512Mb 八进制串行外设接口 (OSPI)
- 可拆卸 microSD
不包括:
- USB-C 5V 至 15V 和 3A 电源与电缆(推荐的电源:TR9CZ3000USBCG2R6BF2 或 QADC-65-20-08CB)
- 适用于 UART 串行通信的 USB Micro-B 电缆
- Micro SD 卡
- 以太网子卡
音频和雷达 DSP SoC
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | EVM User's Guide: AUDIO-AM62D-EVM | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-1-16 |
| * | EVM 用户指南 | DP83867-EVM-AM 用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-3-21 |
| 应用手册 | AM62x 音频系统设计指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-12-9 | |
| 用户指南 | AM62D Evaluation Module Quick Start Guide | 2025-5-6 | ||||
| 证书 | AUDIO-AM62D-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024-12-4 |