ATL431EVM-001
ATL431 可调节分流稳压器评估模块
ATL431EVM-001
概述
通过使用不同的电阻值编程阴极电压,ATL431EVM-001 评估模块 (EVM) 可实现 ATL431 的功能和可调节性。您也可以使用与电源串联的各个电阻器设置阴极电流。除可用于 EVM 外,电阻器还可焊接至电路板,根据具体应用来定制电路板。使用此 EVM 可检验 ATL431 的稳定性,通过跳线可在阳极和阴极之间连接 12 个以上输出电容器。此 EVM 还与采用 SOT23-3 封装的 TL431、TL431LI、ATL431LI、LM431 和 TLVH432 器件兼容。
特性
- 可调节稳定输出电压范围:2.5V 至 36V
- 超低工作电流:IKA(最小值)= 35µA(最大值),IREF = 150nA(最大值)
- 宽阴极电流范围:35µA 至 100mA
- 低输出阻抗:0.3Ω(最大值)
- 外形小巧
- 简便易用
- 多种增益设置选项
- 可进行稳定性测试
并联电压基准
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | ATL431EVM User's Guide | 2015-4-28 | |||
证书 | ATL431EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
应用手册 | Designing with the ATL431LI | 2018-11-27 | ||||
技术文章 | Can overcurrent protection be simple and precise, while minimizing cost? | PDF | HTML | 2015-7-31 |