TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Anhua Optoelectronics Technology Co., Ltd。
ANHUA-3P-DLP3010LC-I
概述
AnHua Optoelectronics 是独立的第三方公司,在设计和制造光学模块(一种紧凑的组件,包括数字微镜器件、光源、光学元件和相关的机械结构)领域拥有深厚的专业知识,采用 DLP3010LC 打造了适合工业应用的光学模块。光学模块及其规格由第三方公司(非德州仪器 (TI))生产和管理,预计此列表中包含的模块目前由该第三方公司进行生产。
可见光(420nm 至 700nm)DMD
立即订购并开发
光学模块
M6-LC — M6(LC) 光学模块支持高达全色彩波长的 720p 分辨率和高达 1.2 的投射比
M6-LC — M6(LC) 光学模块支持高达全色彩波长的 720p 分辨率和高达 1.2 的投射比
光学模块
M6S-LC — M6S(LC) 光学模块支持波长高达 456nm 的 720p 分辨率和高达 1.7 的投射比
M6S-LC — M6S(LC) 光学模块支持波长高达 456nm 的 720p 分辨率和高达 1.7 的投射比
光学模块
M6SA-LC — M6SA(LC) 光学模块支持波长高达 456nm 的 720p 分辨率,最大光功率为 0.7W
M6SA-LC — M6SA(LC) 光学模块支持波长高达 456nm 的 720p 分辨率,最大光功率为 0.7W
光学模块
M6SC-LC — M6SC(LC) 光学模块支持波长高达 456nm 的 720p 分辨率,最大光功率为 0.2W
M6SC-LC — M6SC(LC) 光学模块支持波长高达 456nm 的 720p 分辨率,最大光功率为 0.2W
支持和培训
视频系列
观看全部视频免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。