可提供 AMC7932EVM 用户指南。立即申请
AMC7932EVM
AMC7932 32 通道 12 位模拟监视器和控制器评估模块
AMC7932EVM
概述
AMC7932 评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 AMC7932 的功能和性能。该 EVM 利用 USB2ANY 接口适配器提供控制串行外设接口 (SPI)。该 EVM 可用于访问 AMC7932 的数模转换器 (DAC) 输出和 FLEX™ I/O 模数转换器 (ADC) 输入。
特性
- 32 个单调性 12 位 DAC
- 六个 FLEX I/O 引脚
- 内部 2.5V 基准电压
- 内部温度传感器
- SPI 兼容
- AMC7932 评估模块
- 不包含 USB2ANY (HPA665-001)
集成型精密 ADC 和 DAC
立即订购并开发
评估板
AMC7932EVM — 适用于 AMC7932 32 通道 12 位模拟监视器和控制器的评估模块
AMC7932EVM — 适用于 AMC7932 32 通道 12 位模拟监视器和控制器的评估模块
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | AMC7932EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021-12-10 |