可提供 AMC7924EVM 用户指南。立即申请
AMC7924EVM
AMC7924 24 通道 12 位模拟监视器和控制器评估模块
AMC7924EVM
概述
AMC7924 评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 AMC7924 的功能和性能。该 EVM 利用 USB2ANY 接口适配器提供控制串行外设接口 (SPI)。该 EVM 可用于访问 AMC7924 的数模转换器 (DAC) 输出、FLEX™ I/O 模数转换器 (ADC) 输入和专用 ADC 输入。
特性
- 24 个单调性 12 位 DAC
- 24 个输入,12 位逐次逼近寄存器 (SAR) ADC
- 6 个 FLEX I/O 引脚
- 集成温度传感器
- 2.5V 内部基准电压
集成型精密 ADC 和 DAC
立即订购并开发
评估板
AMC7924EVM — AMC7924 evaluation module for 24-channel 12-bit analog monitor and controller
AMC7924EVM — AMC7924 evaluation module for 24-channel 12-bit analog monitor and controller
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | AMC7924EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021-5-25 |