AMC7908EVM
AMC7908 评估模块
AMC7908EVM
概述
AMC7908EVM 是一个易于使用的平台,用于评估 AMC7908 的功能和性能。AMC7908EVM 具有可选电路和跳线,可针对不同的应用配置器件。
AMC7908 是一款高度集成的功率放大器监控器和控制器件,具有八个 13 位数模转换器 (DAC) 和一个 12 位模数转换器 (ADC)。这些 DAC 可通过专用的钳位软件和硬件触发器打开和关闭。
特性
- 用于评估 AMC7908 的可配置电路
- 通过 USB 提供板载 VDD (5V) 和 VIO (3.3V) 支持
- 板载 VSSA 和 VSSB(−10.5V 或 −7V)支持
- FT4222 使用 AMC7908EVM GUI 轻松写入 AMC
- 提供外部 SPI 和 I²C 连接
USB Micro-B 型插头转 USB-A 型插头电缆
精密 DAC (≤10MSPS)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | AMC7908 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 6月 28日 | |
证书 | AMC7908EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 4月 29日 |