AMC3336EVM
具有集成直流/直流转换器和高 CMTI 的 AMC3336 评估模块
AMC3336EVM
概述
AMC3336 评估模块 (EVM) 用于评估 AMC3336 精密隔离调制器,该调制器利用集成直流/直流转换器为放大器高侧供电。AMC3336 是一款设计用于电流分流器测量应用的 7kV 增强型隔离调制器。
完整的电路说明以及原理图和物料清单 (BOM) 均包含在用户指南中。
特性
- 用于高侧供电的集成直流/直流转换器
- 增强型隔离式调制器:7kV 峰值、10kV 浪涌
- ±1V 输入范围
- 具有 16 位分辨率的 Δ-Σ 调制器
隔离式 ADC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | AMC3306 和 AMC3336 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022-11-2 |
| 证书 | AMC3336EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021-3-25 |