AMC3330EVM 是一款原型评估模块,限量出售。
AMC3330EVM
AMC3330 具有集成直流/直流转换器的增强型隔离精密放大器评估模块
AMC3330EVM
概述
AMC3330 评估模块 (EVM) 是 AMC3330 产品的评估平台,该产品是一款精密隔离式放大器,具有为放大器高侧供电的集成式直流/直流转换器。AMC3330 是一款设计用于双极电压测量应用的 7kV 增强型隔离放大器。
完整的电路说明以及原理图和物料清单 (BOM) 均包含在用户指南中。
特性
- 用于高侧供电的集成直流/直流转换器
- 增强型隔离放大器:7kV 峰值、10kV 浪涌
- 固定增益为 2
- ±1V 输入范围
隔离式放大器
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | AMC3330EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) | 2022-6-28 | ||||
| 用户指南 | AMC3301、AMC3302 和 AMC3330 评估模块 (Rev. C) | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022-3-10 |