AMC1400EVM
适用于 AMC1400 ±250mV 输入精密电压检测隔离放大器的评估模块
AMC1400EVM
概述
AMC1400 评估模块 (EVM) 是用于开发 AMC1400 的平台,AMC1400 是一款隔离式精密放大器,具有 ±250mV 输入范围,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的二氧化硅 (SiO2) 隔离栅隔开。AMC1400 10600VPK 增强型隔离,旨在用于双极电流测量应用。
特性
- 输入范围为 ±250mV
- 通过螺纹接线端子可轻松访问模拟输入和输出
- 可配置的模拟输入部分可连接到外部分流电阻器
隔离式放大器
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | AMC1400EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-9-20 | ||||
用户指南 | AMC1400 and AMC1411 Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2022-6-23 |