AMC1350EVM
AMC1350 ±5V 输入、增强型、隔离式精密放大器评估模块
AMC1350EVM
概述
AMC1350 评估模块 (EVM) 是用来评估 AMC1350 的平台。AMC1350 是一款精密隔离放大器,支持 -5V 至 5V 的输入电压范围,AMC1350 具备 7071VPK 增强型隔离功能,旨在用于双极电压测量应用。
特性
- ±5V 输入范围
- 通过螺纹接线端子可轻松访问模拟输入和输出
- 可配置的模拟输入部分可连接到外部分流电阻器
隔离式放大器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | AMC1350EVM 和 AMC1351EVM 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022-10-17 |
| 证书 | AMC1350EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2021-11-12 |