AMC1336EVM
用于电压检测感应的 AMC1336 增强型隔离式 Δ-Σ 调制器评估模块
AMC1336EVM
概述
AMC1336 评估模块 (EVM) 是一种用于评估 AMC1336 器件的平台,该器件是用于电压检测的增强型隔离式 Δ-Σ 调制器。AMC1336 是具有输出缓冲器的 1 位调制器,该输出缓冲器通过二氧化硅 (SiO2) 隔离层与输入接口电路进行隔离。隔离层提供高达 8000VPEAK 的电隔离。当与现场可编程门阵列 (FPGA) 或其他数字滤波器结合使用时,AMC1336 可以实现 16 位模数 (A/D) 转换,而不会丢失代码。
特性
- 全功能评估板,适用于 AMC1336 单通道 Δ-Σ 调制器
- 可配置 AVDD 和 DVDD 电源
- 螺纹接线端子,可轻松接触模拟输入和数字输出
变压器驱动器
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户指南 | AMC1303, AMC1306, and AMC1336 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | 2019-12-16 | ||||
| 证书 | AMC1336EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-7-31 |