AMC1306EVM

AMC1306 小型增强型隔离式调制器评估模块

AMC1306EVM

立即订购

概述

AMC1306 器件是 1 位调制器,其输出缓冲器与输入接口电路之间通过二氧化硅 (SiO2) 隔离层进行隔离。隔离层提供高达 8000VPEAK 的电隔离。当与 FPGA 或其他数字滤波器搭配使用时,AMC1306 器件可用于实现无代码丢失的 16 位模数 (A/D) 转换。

特性
  • 适用于 AMC1306 单通道 Δ-Σ 调制器的全功能评估板
  • 可配置的 AVDD 和 DVDD 电源
  • 螺纹接线端子,可轻松接触模拟输入和数字输出
变压器驱动器
SN6501 适用于隔离电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器

 

隔离式 ADC
AMC1106E05 具有 ±50mV 输入和曼彻斯特编码 CMOS 接口的小型基本隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC1106M05 ±50mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器 AMC1306E05 具有曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306E25 具有曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M05 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M05-Q1 汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M25 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M25-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M25E 具有 -55C 工作温度范围的增强型隔离调制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

AMC1306EVM — AMC1306 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

AMC1306EVM AMC1306 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 AMC1303, AMC1306, and AMC1336 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 2019-12-16
证书 AMC1306EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持