AMC1302EVM
适用于 AMC1302 ±50mV 输入、高精度、增强型隔离放大器的评估模块
AMC1302EVM
概述
AMC1302 评估模块 (EVM) 是用于评估 AMC1302 的平台。AMC1300 是一款 7kV 增强型隔离放大器,专为电流分流测量应用而设计。AMC1302EVM 可支持用户探索 AMC1302 器件的所有特性。
特性
- 增强型隔离放大器:7kV 峰值、10kV 浪涌
- 固定增益为 41
- ±50mV 输入范围
- 低增益误差和低温漂
- 更宽工业温度范围
变压器驱动器
隔离式放大器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | AMC130x Evaluation Module User's Guide (Rev. C) | 2018-6-28 | |||
| 证书 | AMC1302EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |