AMC1300EVM

具有高 CMTI 的 AMC1300 ±250mV 输入、增强型隔离放大器评估模块

AMC1300EVM

立即订购

概述

AMC1300 评估模块 (EVM) 是用于评估 AMC1300 的平台。AMC1300 是一款 7kV 增强型隔离放大器,专为电流分流测量应用而设计。AMC1300EVM 可支持用户探索 AMC1300 的所有特性。

特性
  • 增强型隔离放大器:7kV 峰值、10kV 浪涌
  • 固定增益为 8.2
  • 输入范围为 ±250mV
  • 低增益误差和低温漂
  • 更宽工业温度范围
变压器驱动器
SN6501 适用于隔离电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS704 具有电源正常指示和独立使能功能的 1A 双通道超低压降稳压器

 

隔离式放大器
AMC1300 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC1300B-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

AMC1300EVM — AMC1300 ±250-mV 输入增强型隔离放大器,带有高 CMTI 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

AMC1300EVM AMC1300 ±250-mV 输入增强型隔离放大器,带有高 CMTI 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AMC130x Evaluation Module User's Guide (Rev. C) 2018-6-28
证书 AMC1300EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持