AMC1204EVM

适用于 AMC1204 1 位 20MHz 二阶隔离式 Δ-Σ 调制器的评估模块

AMC1204EVM

立即订购

概述

AMC1204 是用于高分辨率测量应用的隔离式单通道 Δ-Σ (ΔΣ) 调制器,这些应用包括电流监控、工业过程控制以及电机定位系统。AMC1204EVM 是一款小型电路板,其中包含了评估 AMC1204 器件所需的所有必要组件。AMC1204EVM 用户指南中包含了完整的电路示意图,并介绍了评估模块的特征与用法。有关 AMC1204 的完整详细信息,请参阅 AMC1204 产品文件夹。

特性
  • 2mm 双端口螺旋式连接器,用于快速接入调制器的模拟输入
  • 9 引脚 Sub-D 连接器,用于提供调制器数字输出 (DATA) 和调制器时钟输入 (CLKIN)
  • 与 AMC1210 数字滤波器芯片兼容
隔离式 ADC
AMC1203 具有内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器 AMC1204 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器 AMC1204-Q1 汽车级 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器 AMC1210 适用于 Δ-Σ 调制器的 4 通道数字滤波器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

AMC1204EVM — AMC1204 evaluation module for 1-bit, 20-MHz, second-order, isolated delta-sigma modulator

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

AMC1204EVM AMC1204 evaluation module for 1-bit, 20-MHz, second-order, isolated delta-sigma modulator

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AMC1210MB-EVM User's Guide (Rev. A) 2016-2-4
* EVM 用户指南 AMC1204EVM User Guide (Rev. A) 2013-9-4
证书 AMC1204EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持