AMC1035EVM
AMC1035 评估模块
AMC1035EVM
概述
AMC1035 评估模块 (EVM) 是一种用于评估 AMC1035 的平台,该器件是一个用于电压、电流和温度检测的单通道 Δ-Σ 调制器。AMC1035EVM 可支持用户探索 AMC1035 的所有特性。
特性
- ±1V 输入电压范围
- 集成了 2.5V ±10mA 基准输出,可进行比例式测量
- 曼彻斯特编码或未编码的位流输出
- 可配置电源输入
- 通过螺纹接线端子可轻松访问模拟输入和输出
精密 ADC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | AMC1035EVM User's Guide | PDF | HTML | 2018-7-27 | ||
| 证书 | AMC1035EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024-8-20 |