AMC-MOD-50A-EVM
AMC1306 50A 隔离式电流检测评估模块
AMC-MOD-50A-EVM
概述
AMC-MOD-50A-EVM 是一款用于 ±50A 分流式电流检测的隔离式电流检测评估模块。该 EVM 允许用户通过外部分流电阻器检测不超过 ±50A 的峰值电流,同时可通过 AMC1306M05 隔离屏障测量隔离输出。AMC1306M05 是一款精密的隔离式调制器,专门针对分流式电流测量进行了优化,能够与 Isabellenhütte™ BVN-M-R001 分流电阻器配合使用。该 EVM 采用过孔拼接工艺,有助于在大电流条件下散热,能够在 ±1%(典型值)的精度范围内执行检测。
特性
- ±50A 隔离式电流检测
- 用于数字评估的 C2000 控制卡连接器
- 能够承受两分钟高达 180℃ 的散热设计
- 采用接线片将 EVM 连接到载流导线上
- 便于评估的测试点
- 额外的分流电阻器封装可实现灵活设计
隔离式 ADC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | AMC-MOD-50A-EVM 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-7-8 |
证书 | AMC-MOD-50A-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2025-4-15 |