AMC-ADC-1PH-EVM

AMC130M02 评估模块

AMC-ADC-1PH-EVM

立即订购

概述

AMC-ADC-1PH-EVM 是一款单相能量计,使用独立隔离式多通道模数转换器 (ADC) 对分流传感器进行采样。该评估模块 (EVM) 在输入范围 (50mA–15A) 内以 4kHz 的采样率实现 0.5% 的精度,并使用 TI Arm® Cortex®-M0+ 主机微控制器 (MCU) 计算计量参数。必要的软件功能在 MSPM0-SDK 中实现,并可使用 TI 的 Code Composer Studio™ 进行编译。

特性
  • 整个输入范围 (50mA–15A) 内的单相精度为 0.5%,采样率为 4kHz
  • 计算参数包括有功和无功电能和功率、均方根 (RMS) 电流、RMS 电压、功率因数和线路频率
  • 能量计量软件,脉冲输出连接到参考测试系统,并在 Microsoft® Windows® PC GUI 上显示结果
  • 可针对各种性能点灵活地组合计量 MCU 和 ADC
General-purpose MCUs
MSPM0C1105 具有 32KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器和高级计时器的 32MHz Arm®Cortex®-M0+ MCU

 

振荡器
LMK6C 低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 LVCMOS 振荡器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TLV761 1A、16V、高 PSRR 线性稳压器

 

隔离式 ADC
AMC130M02 双通道、同步采样、16 位、隔离式 Δ-Σ ADC
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 AMC-ADC-1PH-EVM
  2. 下载能量计量库软件和 Microsoft® Windows® PC GUI
  3. 在工作台上评估性能。

立即订购并开发

评估板

AMC-ADC-1PH-EVM — AMC130M02 单相计量用评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

AMC-ADC-1PH-EVM AMC130M02 单相计量用评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AMC-ADC-1PH-EVM 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-10-23
证书 AMC-ADC-1PH-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-9-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持