AM62-EVSE-DEV-PLATFORM

基于 AM625 且具有 HMI 的智能、互联电动汽车充电站开发平台

AM62-EVSE-DEV-PLATFORM

立即订购

概述

基于 AM625 的电动汽车服务设备 (EVSE) 开发平台汇集了硬件、软件和文档,可支持工程师开始设计具有人机界面 (HMI) 的智能、互联电动汽车充电站。模拟前端硬件设计用于连接到电网并从电网安全地为电动汽车充电。该通信硬件是 AM625 MPU 器件的评估模块或第三方开发套件,具有用于连接模拟前端的扩展板。该软件包含启动充电过程所需的底层驱动程序和操作系统。可使用生产就绪型模块上系统 (SOM) 和图形二进制文件,通过加速硬件和软件开发来缩短开发上市时间。

特性
  • 支持车辆到电网 (V2G) 的 CCS 1 级和 2 级交流充电
  • 设计符合 IEC-61851 基本充电标准
  • 设计符合 ISO-15118 高级充电标准,包括安全通信、智能充电和即插即充
  • 通过 HomePlug Green PHY 与软件交互,可支持用于交流和直流充电的通信
  • 系统支持开放充电协议 (OCPP) 版本 1.6
  • M.2 2230 插件卡,可实现 Wi-Fi®、Bluetooth® 和低于 1GHz 无线通信
  • LVDS 接口,可在需要 HMI 时实现全高清显示
Wi-Fi 产品
WL1807MOD WiLink™ 8 工业双频带组合、2x2 MIMO Wi-Fi 模块

 

多媒体和工业网络 SoC
AM625 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的边缘 AI 和全高清双显示的人机交互 SoC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Development platform for AC Level 2 EVSE

了解详情

Development platform for AC Level 2 EVSE

close
See required hardware, software, and tools to build a smart, connected AC Level 2 EV charging station based on AM625 MPU with HMI using PHYTEC SOM, Pionix EVerest OS and Altia graphics.
Select a platform
Altia UI Qt UI
开发套件

DEV-EVSE-ACL2-AM62 — Development platform for AC Level 2 EVSE based on AM62x MPU

Required
为什么必需? Application brief for AC Level 1/2 CCS-compliant EV service equipment (EVSE)
支持的产品和硬件

DEV-EVSE-ACL2-AM62 Development platform for AC Level 2 EVSE based on AM62x MPU

close
版本: null
发布日期:
评估板

PHYTC-3P-KIT-AM62 — PHYTEC

Required
为什么必需? The phyBOARD-AM62x development kit for phyCORE-AM62x system-on-module (SOM), a production-ready module for the AM625 processor
支持的产品和硬件

PHYTC-3P-KIT-AM62 PHYTEC

close
版本: null
发布日期:
操作系统 (OS)

LFENERGY-EVEREST — LF™ Energy EVerest project

Required
为什么必需? Open-source operating system for electric vehicle (EV) charging stations, compliant with IEC-61851 and ISO-15118 standards for enabling AM625 and TIDA-010239 to establish a charging session with an EV
支持的产品和硬件

LFENERGY-EVEREST LF™ Energy EVerest project

close
版本: null
发布日期: 2025-11-18
操作系统 (OS)

LFENERGY-EVEREST — LF™ Energy EVerest project

Required
为什么必需? Open-source operating system for electric vehicle (EV) charging stations, compliant with IEC-61851 and ISO-15118 standards for enabling AM625 and TIDA-010239 to establish a charging session with an EV
支持的产品和硬件

LFENERGY-EVEREST LF™ Energy EVerest project

close
版本: null
发布日期: 2025-11-18
评估模块 (EVM) 用 GUI

QT-3P-GUI-EVSE — EV Charging HMI: Electrical vehicle charging HMI for AM6x processors, allow users to interact with a UI and see digital advertising

Required if
Qt-based graphics will be used for HMI.
为什么必需? Qt graphics demo for EV charging station that integrates with Pionix EVerest operating system
支持的产品和硬件

QT-3P-GUI-EVSE EV Charging HMI: Electrical vehicle charging HMI for AM6x processors, allow users to interact with a UI and see digital advertising

close
版本: null
发布日期: 2025-11-18
文档和相关资源

仅订购此硬件

开发套件

DEV-EVSE-ACL2-AM62 — Development platform for AC Level 2 EVSE based on AM62x MPU

支持的产品和硬件

DEV-EVSE-ACL2-AM62 Development platform for AC Level 2 EVSE based on AM62x MPU

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
数据表 AM62x Sitara™ 处理器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025-11-14
应用简报 基于 AM625 且具有 HMI 的智能互联交流 2 级电动汽车充电站 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-8-31

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM62X 适用于 AM62 处理器的软件开发套件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频