ALTIA-3P-GUI

适用于 AM62x Sitara™ 处理器的 Altia® GUI 开发软件

ALTIA-3P-GUI

来源: Altia, Inc.

概述

Altia 专门为生产嵌入式显示提供图形用户界面 (GUI) 开发软件和服务。由于适用于全球 1 亿台以上设备,Altia 可帮助汽车、医疗、消费类电子产品和工业设备行业的公司在生产中使用出色、直观的 GUI。Altia 的产品和服务支持各种基于 TI Sitara™ 和 Jacinto™ 的处理器。

Altia 工具链包括一个高效且易于使用的集成工作流程,并具有高级 3D 功能和全球语言支持等。从图形开发和用户体验研究,到测试、功能安全认证和生产,Altia 的工程服务团队会在整个 GUI 开发生命周期内提供全球支持。

特性
  • 强大的设计 - Altia Design 是一款功能强大的 WYSIWYG GUI 编辑器,集成了所有常用图形工具中的 2D 和 3D 图片,无需手动编码即可创建交互式 GUI 模型。
  • 自动生成优化的代码 - Altia DeepScreen 利用所选硬件和操作系统的独特功能自动生成纯 C 源代码。
下载 观看带字幕的视频 视频

相关设计资源

硬件开发

评估板
SK-AM62 适用于 Sitara™ 处理器的 AM62x 入门套件 SK-AM62B-P1 带 PMIC 的 AM62x 入门套件 EVM

软件开发

操作系统 (OS)
PIONX-3P-SW-EVSE 适用于电动汽车 (EV) 充电站的 PIONIX® EVerest 开源操作系统
软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM62X 适用于 AM62 处理器的软件开发套件

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此软件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 Altia, Inc..
免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。