AFE8192EVM

AFE8192 评估模块

AFE8192EVM

立即订购

概述

The AFE8192 and AFE8190 evaluation modules (EVMs) are evaluation boards used to evaluate the AFE81xx family of integrated RF Sampling transceivers.

The AFE81xx devices support up to 16 transmit, 16 receive and four feedback channels (16T16R4F). The devices integrate the phase-locked loop (PLL) and voltage-controlled oscillator (VCO) for generating data converter clocks. The AFE81xx device integrates 16 JESD204B/C-compatible serializer/deserializer (SerDes) transceivers capable of running up to 32Gbps in NRZ to transmit and receive digital data.

特性
  • LMK04828 clock generator IC to provide reference clocks and SYSREF to the analog front end (AFE) and capture card (field-programmable gate array, FPGA)
  • SMA port to connect a clock input and synchronize the LMK frequencies to an external reference from instruments like signal generators and spectrum analyzers
  • External clocking options for external reference clock signal support for the on-chip PLL
射频收发器
AFE8192 具有四路反馈路径的宽带 16 通道射频收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

AFE8192-35EVM — AFE8192 evaluation module

支持的产品和硬件

AFE8192-35EVM AFE8192 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 AFE8192-35EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-7-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持