AFE80xx design resources for wireless infrastructure are available. Request now
AFE8030EVM
适用于 AFE8030 双反馈路径八通道射频收发器的评估模块
AFE8030EVM
概述
AFE8030 评估模块 (EVM) 是一个射频采样收发器平台,通过配置可同时支持最多八个发射、八个接收和两个反馈 (8T8R + 2FB) 通道。AFE8030EVM 可评估 AFE8030 八通道射频采样模拟前端 (AFE),后者具有 14 位 12GSPS 数模转换器 (DAC)、14 位 4GSPS 模数转换器 (ADC) 以及为 DAC 和 ADC 生成高频时钟的片上集成锁相环/压控振荡器 (PLL/VCO)。
AFE8030EVM 可在每个通道使用双频带数字上变频器和下变频器,从而同时将具有高动态范围的多个宽带信号合成并实现数字化。接收通道支持片上集成数字步进衰减器 (DSA),发送通道支持 DSA 功能。八个兼容 JESD204B/C 接口的串行器/解串器收发器速率高达 32.5Gbps,可用于通过板载 FPGA 夹层卡 (FMC) 连接器提供 AFE8030 的输入和输出。
AFE8030EVM 包括 LMK04828 时钟发生器,用于为 AFE 片上 PLL 提供参考信号,并生成 JESD204B/C 协议所需的 SYSREF 信号,还可实现具有超低相位噪声的外部时钟解决方案。
AFE8030EVM 可为 AFE 所需的电源轨实现高效的电源管理解决方案。该设计可与 TI 模式/采集卡解决方案(TSW14J58EVM,单独出售)以及许多 FPGA 开发套件相连接。
特性
- 可评估 8T8R + 2FB 射频采样 AFE80xx 系列收发器解决方案(如 AFE8030)
- JESD204B/C 数据接口可简化数字接口,支持高达 32.5Gbps 的通道速率
- 支持 JESD204B/C 接口,可实现同步和兼容性
- 提供高效的电源管理解决方案
- 由 LMK04828 支持的板载时钟解决方案可生成 SYSREF 信号
- 片上内插/抽取滤波器可在较低的采样率和改善的信噪比 (SNR) 下输入/输出采样数据
射频收发器
立即订购并开发
评估板
AFE8030-2P6EVM — AFE8030 evaluation module for 2.6-GHZ frequency octal-channel RF transceiver
AFE8030-2P6EVM — AFE8030 evaluation module for 2.6-GHZ frequency octal-channel RF transceiver
评估板
AFE8030-3P5EVM — AFE8030 evaluation module for 3.5-GHZ frequency octal-channel RF transceiver
AFE8030-3P5EVM — AFE8030 evaluation module for 3.5-GHZ frequency octal-channel RF transceiver
评估板
AFE8030-HBEVM — AFE8030 evaluation module for 4.9-GHZ frequency (high band) octal-channel RF transceiver
AFE8030-HBEVM — AFE8030 evaluation module for 4.9-GHZ frequency (high band) octal-channel RF transceiver
评估板
AFE8030-LBEVM — AFE8030 evaluation module for 0.7-GHZ frequency (low band) octal-channel RF transceiver
AFE8030-LBEVM — AFE8030 evaluation module for 0.7-GHZ frequency (low band) octal-channel RF transceiver
评估板
AFE8030-MBEVM — AFE8030 evaluation module for 1.8-GHZ frequency (mid band) octal-channel RF transceiver
AFE8030-MBEVM — AFE8030 evaluation module for 1.8-GHZ frequency (mid band) octal-channel RF transceiver
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | AFE8030-HBEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023-3-13 |