AFE7958EVM
AFE7958 评估模块
AFE7958EVM
概述
AFE7958 评估模块 (EVM) 专为评估 AFE795x 系列高速收发器而设计。该 EVM 搭载 AFE7958 射频采样收发器(4 个发射通道、6 个接收通道),支持 600MHz 至 12GHz,最大 IBW 1200MHz,具备 SYSREF 检测功能。
特性
- 具有板载平衡-非平衡转换器的交流耦合模拟输入
- 由板载 TI 解决方案或外部选项提供时钟
- 由 5V 直流插孔和板载功率调节供电
- 用于连接 TI 数据采集卡的 FMC 连接器或第三方 FPGA 开发套件
- 微型 USB
- 电源电缆
射频收发器
立即订购并开发
评估板
AFE7958EVM — AFE7958 评估模块
AFE7958EVM — AFE7958 评估模块
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | AFE7958EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-6-30 |