AFE7952EVM

AFE7952 评估模块

AFE7952EVM

立即订购

概述

AFE7952 评估模块 (EVM) 用于评估德州仪器 (TI) 的 AFE7952 集成式射频采样收发器。AFE7952 器件支持多达四个发送通道、四个接收通道和两个反馈通道 (4T4R2F),并集成了锁相环 (PLL) 和压控振荡器 (VCO),用于生成数据转换器时钟。AFE7952 器件集成了 8 个符合 JESD204B 和 JESD204C 标准的串行器和解串器 (SerDes) 收发器,它们能够以高达 29.5Gbps 的速率运行,从而通过板载 FPGA 夹层卡 (FMC) 连接器发送和接收数字数据。EVM 包括 LMK04828 时钟发生器,用于为模拟前端 (AFE) 和采集卡(现场可编程门阵列,FPGA)提供参考时钟和 SYSREF。该评估模块 (EVM) 具有单个 5.5V 输入,而且包含完整的电源管理电路。外部时钟选项包括对馈送参考时钟(用于片上 PLL)提供支持。该设计可与 TI 图形和采集卡(TSW14J58)以及许多 FPGA 开发套件相连接。

特性
  • 板载 FPGA 夹层卡 (FMC) 连接器
  • 包括完整的电源管理电路
  • 板载时钟发生器用于提供参考时钟和 SYSREF
  • 用于生成 DAC/ADC 时钟的内部 PLL/VCO
  • DAC 或 ADC 速率下的可选外部 CLK
  • 串行器/解串器数据接口:
    • 符合 JESD204B 和 JESD204C 标准
    • 8 个高达 29.5Gbps 的串行器/解串器收发器
    • 8b/10b 和 64b/66b 编码
    • 12 位、16 位、24 位和 32 位分辨率
    • 子类 1 多器件同步
射频收发器
AFE7952 高达 12GHz 的四发送、四接收、双反馈射频采样收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

AFE7952EVM — AFE7952 evaluation module for four-channel wide-bandwidth RF-sampling transceiver

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

AFE7952EVM AFE7952 evaluation module for four-channel wide-bandwidth RF-sampling transceiver

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AFE7952 Evaluation Module User’s Guide (Rev. A) PDF | HTML 2025-9-16
证书 AFE7952EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-10-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持