AFE7900EVM

AFE7900 四通道发送、六通道接收、5MHz 至 7400MHz 射频采样 AFE 评估模块

AFE7900EVM

立即订购

概述

AFE7900 系列评估模块 (EVM) 是一个灵活的射频采样收发器平台,通过配置可同时支持最多四个发送、四个接收和两个反馈 (4T4R+2FB) 通道。EVM 可与如下所示的 TI 模式/采集卡解决方案(单独出售)以及许多符合 FPGA FMC 的开发套件相连接。

特性
  • 评估 1T1R 至 4T6R 射频采样 AFE79xx 配置
  • JESD204B/C 数据接口可简化数字接口,支持高达 29.5Gbps 的通道速率
  • 支持 JESD204B/C 接口,可实现同步和兼容性
  • 可实现基于直流/直流转换器的低压差 (LDO) 及低功耗电源管理解决方案
  • 由 LMK04828 支持的板载时钟解决方案可生成 SYSREF 信号
  • 片上内插/抽取滤波器可在较低的采样率和改善的信噪比 (SNR) 下输入/输出采样数据

  • AFE7900 评估模块
  • USB 电缆
  • 电源电缆

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54424 4.5V 至 17V 输入、电流模式、4A 同步 SWIFT™ 降压转换器

 

射频接收器
AFE7906 6 通道、5MHz 至 12GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样接收器

 

射频收发器
AFE7900 4 通道发送、6 通道接收、5MHz 至 7.4GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7901 4 通道发送、4 通道接收、5MHz 至 7.4GHz、支持高达 400MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7903 2 发送、2 接收、5MHz 至 7.4GHz、支持高达 400MHz IBW 的射频采样收发器
下载 观看带字幕的视频 视频
Important note
申请了解更多信息

可提供 EVM 用户指南、设计文件、软件和其他支持信息。立即申请

立即订购并开发

评估板

AFE7900EVM — AFE7900 evaluation module for four-transmit, six-receive, 5-MHz to 7400-MHz, RF-sampling AFE

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
驱动程序或库

AFE79XX-HSC-DESIGN — AFE79xx family high-speed transceiver design & support files

支持的产品和硬件
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 AFE7900EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 6月 3日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TSW14J58EVM 数据采集/图形发生器:具有 16 个 JESD204B/C 通道 (1.6-24.5Gbps) 的数据转换器 EVM

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频