AFE79-LMH9-EVM

带有源平衡-非平衡变压器 LMH9126、LMH9226、LMH9135 和 LMH9235 的 AFE7920 参考设计评估板

AFE79-LMH9-EVM

立即订购

概述

AFE79-LMH9-EVM 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 AFE79xx 系列集成射频采样收发器性能的电路板,该收发器可与 LMH9xxx 系列有源平衡-非平衡变压器进行连接。AFE79-LMH9-EVM 展示了 AFE7920、LMH9126、LMH9226、LMH9135 和 LMH9235。该器件完全符合下一代 5G 大规模 MIMO 有源天线系统的要求,同时可与收发器输出端相连,并驱动功率放大器 (PA) 输入端。为了轻松连接 50Ω 测试设备,默认情况下,该电路板设置为 100Ω 差分输入和 50Ω 单端输出。此 EVM 可随时通过板载连接器与 +3.3V 电源、信号源和测试仪表相连。

特性
  • +3.3V 单电源供电
  • 专为差分 100Ω 输入和单端 50Ω 输出匹配接口而设计
  • 可通过板载 SMA 连接器轻松连接到输入端和输出端
  • 借助跳线连接器,电路板可提供断电选项

TSW14J56EVM

射频全差分放大器 (FDA)
LMH9126 具有集成平衡-非平衡变压器的 2.3-2.9GHz 差分至单端低功耗放大器 LMH9135 具有集成平衡-非平衡变压器的 3.2GHz 至 4.2GHz 差分至单端放大器 LMH9226 具有集成平衡-非平衡变压器的单端转差分 2.3GHz 至 2.9GHz 低功耗 ADC 驱动器 LMH9235 具有集成平衡-非平衡变压器的 3.3GHz 至 4.2GHz 单端至差分放大器

 

射频发射器
AFE7920 具有双频带 DUC/DDC 的 4 通道发送、4 通道接收、2 通道反馈射频采样收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

AFE79-LMH9-EVM — 具有有源平衡-非平衡变压器 (LMH9x) 的 AFE79 评估模块参考设计

支持的产品和硬件

AFE79-LMH9-EVM 具有有源平衡-非平衡变压器 (LMH9x) 的 AFE79 评估模块参考设计

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AFE79-LMH9-EVM 评估模块 英语版 PDF | HTML 2022-1-28
证书 AFE79-LMH9-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-7-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持