可提供 AFE7769-3P5EVM 用户指南。立即申请
AFE7769-3P5EVM
AFE7769 支持 3.5GHz 的四通道射频收发器评估模块
AFE7769-3P5EVM
概述
AFE7769-3P5 评估模块 (EVM) 是用于评估 AFE77xx 系列集成射频收发器的电路板。AFE7769 和 AFE7799 器件支持多达四个发送、四个接收和两个反馈通道 (4T4R2F),并集成了锁相环 (PLL) 和压控振荡器 (VCO),可生成数据转换器时钟和 LO,其中 LO 具有 600MHz 至 6GHz 的可调频率范围。
AFE7769-3P5EVM 整合了射频 (RF) 平衡-非平衡变压器,符合专门支持 3.3GHz 至 3.8GHz 的要求,但也可进行扩展以支持高达 6GHz 的频率。AFE77xx 器件集成了八个符合 JESD204B/C 标准的串行器/解串器 (SerDes) 收发器,它们能够以高达 29.5Gbps 的速率运行,以通过板载 FPGA 夹层卡 (FMC) 连接器发送和接收数字数据。
AFE7769-3P5EVM 包括 LMK04828 时钟发生器,用于为模拟前端 (AFE) 和采集卡 (FPGA) 提供参考时钟和参考频率。该 EVM 利用单个 6V 输入工作,且包括完整的电源管理。外部时钟选项包括馈送参考时钟(用于片上 PLL)或通道频率(用于 2× LO)支持。
该设计可与 TI 图形/采集卡解决方案(TSW14J56EVM 和 TSW14J57EVM,单独出售)以及许多 FPGA 开发套件相连接。
特性
- 评估 AFE77xx 集成收发器系列器件
- 符合 JESD204B/C 标准的简化数字接口;支持高达 29.5Gbps 的通道速率
- 用于多器件同步的 JESD 子类 1 模式
- 板载时钟解决方案,带有可选外部馈送
- 板载电源管理方案
- AFE7769-3P5 评估模块
- USB 电缆
- 电源电缆
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | AFE7769-3P5EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-5-20 |