AFE7700EVM

AFE7700 四通道通用 600MHz 至 6GHz 射频收发器评估模块

AFE7700EVM

立即订购

概述

AFE7700 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 AFE7700 集成射频收发器的电路板。AFE7700 支持多达 4 个发送、4 个接收和 2 个反馈通道 (4T4R2F),并集成了锁相环 (PLL) 和压控振荡器 (VCO),可生成数据转换器时钟和本地振荡器 (LO),其中 LO 具有 600MHz 至 6GHz 的可调频率范围。

该标准 EVM 集成了射频平衡-非平衡变压器,可专用于支持 600MHz 至 2700MHz 频率范围。AFE7700 产品集成了 8 个 JESD204B/C 兼容的串行器/解串器 (SerDes) 收发器,它们能够以高达 29.5Gbps 的速率运行,以通过板载 FPGA 夹层卡 (FMC) 连接器发送和接收数字数据。

AFE7700EVM 包括 LMK04828 时钟发生器,用于为 AFE 和采集卡 (FPGA) 提供参考时钟和参考频率。该 EVM 利用单个 6V 输入工作,且包括完整的电源管理。外部时钟选项包括馈送参考时钟(用于片上 PLL)或通道频率(用于 2x LO)支持。

该设计可与 TI 信号/采集卡解决方案(TSW14J56EVM 和 TSW14J57EVM,单独出售)以及许多 FPGA 开发套件相连接。

特性
  • 评估 AFE7700 集成收发器
  • 符合 JESD204B/C 标准的简化数字接口;支持高达 29.5Gbps 的通道速率
  • 用于多器件同步的 JESD 子类 1 模式
  • 板载时钟解决方案,带有可选外部馈送
  • 板载电源管理方案

  • AFE7700 评估模块
  • USB 电缆
  • 电源电缆

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54424 4.5V 至 17V 输入、电流模式、4A 同步 SWIFT™ 降压转换器

 

射频收发器
AFE7700 4 通道发送、4 通道接收、2 通道反馈、600MHz 至 6GHz、四个 PLL、通用射频收发器
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
申请了解更多信息

可提供 EVM 用户指南、设计文件、软件和其他支持信息。立即申请

立即订购并开发

评估板

AFE7700EVM — AFE7700 四通道通用 RF 采样收发器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

AFE7700EVM AFE7700 四通道通用 RF 采样收发器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 AFE7700EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-8-27

相关设计资源

硬件开发

评估板
TSW14J57EVM 数据采集/图形发生器:具有 16 个 JESD204B 通道 (1.6-15Gbps) 的数据转换器 EVM

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持