AFE49I30EVM

AFE49I30 用于可穿戴光学生物传感的超低功耗集成式 AFE 评估模块

AFE49I30EVM

立即订购

概述

AFE49I30 评估模块 (EVM) 是一种用于加速和评估 AFE49I30 器件相关系统开发活动的平台。AFE49I30 模拟前端 (AFE) 适用于心率监测 (HRM) 和外周毛细血管氧饱和度 (SpO2) 测量等光学生物传感应用。

AFE49I30 支持 6 个开关发光二极管 (LED) 和 4 个光电二极管。光电二极管的电流通过跨阻放大器 (TIA) 转换为电压,并使用模数转换器 (ADC) 进行数字化。ADC 代码可存储在具有可编程深度的 128 样本 FIFO 中。可以对 FIFO 深度进行分区,以容纳需要存储的相位。可使用串行外设接口 (SPI) 对 FIFO 进行读取。

这款 AFE 还配有带 8 位电流控制的全集成 LED 驱动器。AFE49I30 可通过外部时钟或内部振荡器计时。该器件通过 SPI 可与外部主机处理器进行通信。

特性
  • 在评估模式下以最高 1000SPS 的速率采集数据
  • 基于 USB 的电源和 PC 应用连接
  • 可访问所有 AFE49I30 寄存器
  • 基于 USB 的固件升级选项

  • AFE49I30 评估模块
  • Micro-USB 电缆
  • HRM 传感器电缆

生物传感 AFE
AFE49I30 用于可穿戴式光学生物传感、具有 FIFO、I2C 和 ECG 的超低功耗集成 AFE
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明

可提供 AFE49I30EVM 用户指南。立即申请

立即订购并开发

评估板

AFE49I30EVM — 适用于可穿戴光学生物传感的 AFE49I30 超低功耗集成型 AFE 评估模块

支持的产品和硬件

AFE49I30EVM 适用于可穿戴光学生物传感的 AFE49I30 超低功耗集成型 AFE 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 AFE49I30EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2020-5-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持