AFE4900EVM

适用于可穿戴光学、电生物传感的 AFE4900 超低功耗集成型 AFE 评估模块

AFE4900EVM

立即订购

概述

AFE4900 是一款面向诸如心率监测 (HRM) 和周围毛细血管氧饱和度 (SpO2) 测量等光学生物传感应用的模拟前端 (AFE)。此器件支持 4 个开关发光二极管 (LED) 和 3 个光电二极管。光电二极管的电流通过跨阻放大器 (TIA) 转换为电压,并使用模数转换器 (ADC) 进行数字化。ADC 代码可存储在具有可编程深度的 128 样本 FIFO 中。可以对 FIFO 深度进行分区,以容纳需要存储的相位。可通过 I2C 或 SPI 接口读取 FIFO。这款 AFE 还配有带 8 位电流控制的全集成 LED 驱动器。该器件可通过外部时钟或内部振荡器计时。该器件使用 SPI/I2C 接口与外部主机处理器进行通信。AFE4900 评估模块 (EVM) 旨在加速与 AFE4900 器件相关的评估和系统开发活动。

特性
  • 在评估模式下以最高 1000SPS 的速率采集数据
  • 基于 USB 的电源和 PC 应用连接
  • 通过易于使用的 GUI 访问所有 AFE4900 寄存器
  • 基于 USB 的固件升级选项

  • AFE4900 评估模块 (EVM)
  • 传感器电路板
  • 传感器电缆 (1)

生物传感 AFE
AFE4900 适用于可穿戴光学和电生物传感的超低功耗集成型 AFE
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明

可提供 AFE4900EVM 用户指南。立即申请

开始使用

  1. 申请访问 AFE4900 加密文件夹
  2. 订购 AFE4900EVM
  3. 下载 AFE4900EVM GUI
  4. 下载 AFE4900EVM 用户指南

立即订购并开发

评估板

AFE4900EVM — 适用于可穿戴光学、电生物传感的 AFE4900 超低功耗集成型 AFE 评估模块

支持的产品和硬件

AFE4900EVM 适用于可穿戴光学、电生物传感的 AFE4900 超低功耗集成型 AFE 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 AFE4900EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持