AFE44S30EVM

AFE4430 集成可穿戴光学生物传感 AFE,配备 FIFO 和 SPI 评估模块

AFE44S30EVM

立即订购

概述

AFE44S30 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 AFE44S30 器件的平台,该器件为模拟前端 (AFE),用于光学生物传感应用,例如心率监测 (HRM) 和外周毛细血管血氧饱和度 (SpO2) 测量。AFE44S30 支持八个开关发光二极管 (LED) 和四个光电二极管。光电二极管的电流通过跨阻放大器 (TIA) 转换为电压,并使用模数转换器 (ADC) 进行数字化。ADC 代码可存储在具有可编程深度的 128 样本 FIFO 中。可以对 FIFO 深度进行分区,以容纳需要存储的相位。可使用串行外设接口 (SPI) 对 FIFO 进行读取。

AFE44S30 还配有带 8 位电流控制的全集成 LED 驱动器。该器件可通过外部时钟或内部振荡器计时。该器件通过 SPI 可与外部主机处理器进行通信。

AFE44S30EVM 旨在加速与 AFE44S30 器件相关的评估和系统开发活动。

特性
  • 在评估模式下以最高 1000SPS 的速率采集数据
  • 基于 USB 的电源和 PC 应用连接
  • 可访问所有 AFE44S30 寄存器
  • 基于 USB 的固件升级选项

  • AFE44S30 评估模块
  • 子板 (MHR041)
  • 3 英尺 USB A 公型转 Micro B 公型电缆 (3025010-03)
  • HRM SpO2 电缆

生物传感 AFE
AFE44S30 用于可穿戴式光学生物传感、具有 FIFO 和 SPI 的超低功耗集成模拟前端 (AFE) AFE49I30 用于可穿戴式光学生物传感、具有 FIFO、I2C 和 ECG 的超低功耗集成 AFE
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明

可提供 AFE44S30EVM 用户指南。立即申请

立即订购并开发

评估板

AFE44S30EVM — AFE4430 集成可穿戴光学生物传感 AFE,配备 FIFO 和 SPI 评估模块

支持的产品和硬件

AFE44S30EVM AFE4430 集成可穿戴光学生物传感 AFE,配备 FIFO 和 SPI 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 AFE44S30EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-5-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持