可提供 AFE4420EVM 用户指南。立即申请
AFE4420EVM
具有 FIFO 功能且适用于可穿戴光学心率监测的 AFE4420 集成 AFE 评估模块
AFE4420EVM
概述
AFE4420 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 AFE4420 器件的平台,该器件为模拟前端 (AFE),用于光学生物传感应用,例如心率监测 (HRM) 和外周毛细血管血氧饱和度 (SpO2) 测量。AFE4420 支持四个开关发光二极管 (LED) 和四个光电二极管。光电二极管的电流通过跨阻放大器 (TIA) 转换为电压,并使用模数转换器 (ADC) 进行数字化。ADC 代码可存储在具有可编程深度的 128 样本 FIFO 中。可以对 FIFO 深度进行分区,以容纳需要存储的相位。可通过 I2C 接口或串行外设接口 (SPI) 读取 FIFO。
AFE4420 还配有带 8 位电流控制的全集成 LED 驱动器。该器件可通过外部时钟或内部振荡器计时。该器件使用 I2C 接口与外部主机处理器进行通信。
AFE4420EVM 旨在加速与 AFE4420 器件相关的评估和系统开发活动。
特性
- 在评估模式下以最高 1000SPS 的速率采集数据
- 基于 USB 的电源和 PC 应用连接
- 可访问所有 AFE4420 寄存器
- 基于 USB 的固件升级选项
- AFE4420 评估模块 (EVM)
- AFE4420 传感器板
- 10 引脚传感器电缆 (1)
- Micro USB 电缆 (1)
生物传感 AFE
立即订购并开发
评估板
AFE4420EVM — 具有 FIFO 功能且适用于可穿戴光学心率监测的 AFE4420 集成 AFE 评估模块
AFE4420EVM — 具有 FIFO 功能且适用于可穿戴光学心率监测的 AFE4420 集成 AFE 评估模块
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | AFE4420EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |