可提供 AFE4410EVM 用户指南。立即申请
AFE4410EVM
AFE4410 具有 FIFO 功能且适用于可穿戴光学心率监测的集成 AFE 评估模块
AFE4410EVM
概述
AFE4410 是一款面向诸如心率监测 (HRM) 和周围毛细血管氧饱和度 (SpO2) 测量等光学生物传感应用的模拟前端 (AFE)。此器件支持 4 个开关发光二极管 (LED) 和 3 个光电二极管。光电二极管的电流通过跨阻放大器 (TIA) 转换为电压,并使用模数转换器 (ADC) 进行数字化。ADC 代码可存储在具有可编程深度的 128 样本 FIFO 中。可以对 FIFO 深度进行分区,以容纳需要存储的相位。可通过 I2C 或 SPI 接口读取 FIFO。这款 AFE 还配有带 8 位电流控制的全集成 LED 驱动器。该器件可通过外部时钟或内部振荡器计时。该器件使用 I2C 接口与外部主机处理器进行通信。AFE4410 评估模块 (EVM) 旨在加速与 AFE4410 器件相关的评估和系统开发活动。
特性
- 在评估模式下以最高 1000SPS 的速率采集数据
- 基于 USB 的电源和 PC 应用连接
- 通过易于使用的 GUI 访问所有 AFE4410 寄存器
- 基于 USB 的固件升级选项
- AFE4410 评估模块 (EVM)
- AFE4410 传感器板
- 电缆 (1)
生物传感 AFE
立即订购并开发
评估板
AFE4410EVM — 具有 FIFO 且适用于可穿戴光学心率监测的 AFE4410 集成 AFE 评估模块
AFE4410EVM — 具有 FIFO 且适用于可穿戴光学心率监测的 AFE4410 集成 AFE 评估模块
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | AFE4410EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |