ADS7881EVM

ADS7881 评估模块

ADS7881EVM

立即订购

概述

The ADS7881EVM is designed for the prototyping and evaluation of the ADS7881 analog-to-digital converter (ADC). This 12-bit, 4MSPS, ADC includes a pseudo-differential input for true bi-polar inputs. The EVM uses a low noise THS4031 inverting gain of one, buffer amplifier. This allows the ADS7881 to operate at optimum performance to meet data sheet specifications. The EVM also contains on board and off board reference voltages that can be selected through jumper settings.

特性
  • Full-featured evaluation board for the high-speed SAR type ADS7881 (12-bit 4 MSPS) single channel, parallel interface, Analog to Digital Converter
  • Onboard signal conditioning
  • Onboard precision voltage reference
  • Onboard input and output digital buffer
  • On board decoding for stacking multiple EVMs
精密 ADC
ADS7881 具有 Ref 引脚的 2.7V-5.25V 数字、5V 模拟 12 位 4MSP 并行 ADC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADS7881EVM — ADS7881 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADS7881EVM ADS7881 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 ADS7881EVM, ADS7891EVM Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2021-10-5
证书 ADS7881EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
应用手册 Interfacing the ADS7881 to TMS320C6713 DSP 2005-6-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持