ADS5231EVM

ADS5231 双通道、12 位、40MSPS 模数转换器评估模块

ADS5231EVM

立即订购

概述

ADS5231EVM 旨在方便地评估具有 CMOS 输出的双路 12 位40MSPS ADS5231 模数转换器的性能。ADS5231EVM 可与 ADC 数字采集卡 TSW1100 配对使用,以便快速评估器件的性能。

特性
  • 轻松测试 ADS5231
  • 单端变压器耦合输入
  • THS4503 放大器输入路径
  • 使用 OPA2227 生成内部基准电压或生成外部基准电压
  • 采用 SN74AVC16244 的全缓冲输出
  • 与 TSW1100 兼容
精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA2227 双通道高精密低噪声运算放大器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS792 具有使能功能的 100mA、高 PSRR、低压降稳压器

 

高速 ADC (≥10 MSPS)
ADS5231 双通道、12 位、40MSPS 模数转换器 (ADC)
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购评估板 - ADS5231EVM
  2. 订购(如果需要)FPGA 采集卡 - TSW1400EVM
  3. 阅读评估板用户指南
  4. 确保您拥有或已购买两块板所需的电源
  5. 下载并安装评估板 GUI
  6. 下载并安装用于 TSW1400EVM 采集卡的 HSDCPro 软件

立即订购并开发

评估板

ADS5231EVM — ADS5231 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADS5231EVM ADS5231 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 ADS5231EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

相关设计资源

软件开发

支持软件
DATACONVERTERPRO-SW 高速数据转换器专业软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持