ADS131M08MET-EVM
ADS131M08 计量评估模块
ADS131M08MET-EVM
概述
ADS131M08MET 评估模块 (EVM) 采用 ADS131M08 和 MSPM0G1506SRHB 实现基于 IEC-62053、EN 50470 和 ANSI C12 测试方法的 0.1 级三相电能测量。ADS131M08 以 8kHz 频率采样来测量电流互感器 (CT) 或罗氏线圈 (RC) 的输出,并配合高压电阻分压器来测量最多三相的电流和电压。该 EVM 可在宽输入电流范围 (0.1A–100A) 和高达 270V 的交流电压下实现高精度。计量软件使用 MSPM0-SDK 实现,并可使用 Code Composer Studio™ 进行编译来进行进一步定制。
特性
- 支持 0.1 级精度的三相计量 EVM/li>
- 有功和无功电能和功率、均方根 (RMS) 电流和电压、功率因数以及线路频率计算
- 具有 5kVRMS 隔离功能的隔离式 RS-232
- 在 100mA 至 100A 和 90V 至 270V 输入范围内进行了测试<>/li>
- 电能计量软件,在 Microsoft® Windows® PC GUI 上显示结果
- ADS131M08MET-EVM
- USB 转 RS-232 电缆
不包含
- 电流互感器
- 罗氏线圈
Arm Cortex-M0+ MCU
开始使用
- 订购 ADS131M08MET-EVM
- 下载并安装 MSPM0-SDK
- 下载并安装 USB 转串行电缆的驱动程序
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | ADS131M08 计量评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-10-1 |
证书 | ADS131M08MET-EVM Declaration of Conformity (DoC) | 2025-6-23 |