ADC3541EVM

适用于单通道、低噪声、超低功耗和低延迟 ADC 的 ADC3541 评估模块

ADC3541EVM

立即订购

概述

ADC3541 评估模块 (EVM) 用于评估 ADC3541 系列高速模数转换器 (ADC)。该 EVM 装配了 ADC3541,后者是一款具有 CMOS 接口的 14 位单通道 10MSPS ADC。

特性
  • 并行和串行 CMOS 接口
  • 具有板载功率调节的 USB 供电
  • 引脚与 ADC354x 产品兼容
  • THS4541 FDA 和平衡-非平衡变压器耦合输入可实现灵活评估
  • TSW1400EVM 和高速数据转换器专业软件 (DATACONVERTERPRO-SW) 可实现轻松的数据捕获
  • FMC 连接器支持与 FPGA 开发平台轻松集成

  • ADC3541 评估模块
  • Mini-USB 电缆
  • FPGA 中介层卡
  • 电源线

全差分放大器
THS4541 高速差动 I/O 放大器

 

数字功率监控器
INA226 具有警报功能的 36V、16 位、超精密 I2C 输出电流/电压/功率监控器

 

时钟发生器
CDCE6214-Q1 支持第 1-5 代 PCIe 且具有 2 个输入、4 个输出和内部 EEPROM 的超低功耗时钟发生器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A90 500mA、低噪声、高 PSRR、高精度、可调节超低压降稳压器

 

高速 ADC (≥10 MSPS)
ADC3541 单通道、14 位、10MSPS、低噪声、超低功耗和低延迟 ADC ADC3543 单通道、14 位、65MSPS、低噪声、超低功耗和低延迟 ADC ADC3544 单通道、14 位、125MSPS、低噪声、超低功耗和低延迟 ADC
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明

ADC3541EVM 是一款原型评估模块,限量出售。

立即订购并开发

评估板

ADC3541EVM — ADC3541 evaluation module for single-channel, low-noise, ultra-low-power and low latency ADC

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADC3541EVM ADC3541 evaluation module for single-channel, low-noise, ultra-low-power and low latency ADC

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ADC354xEVM 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-2-6
证书 ADC3541EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-2-26

相关设计资源

硬件开发

评估板
TSWDC155EVM TSWDC155 用于数据转换器的通用高速图形发生器和数据采集卡

软件开发

支持软件
DATACONVERTERPRO-SW 高速数据转换器专业软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持