ADC08200EVM

具有内部采样保持功能的 ADC08200 8 位 200MSPS 低功耗 ADC 评估模块

ADC08200EVM

立即订购

概述

ADC08200 评估模块 (EVM) 旨在评估高速
CMOS 接口 ADC08200。ADC08200EVM 只需极少的简单外部元件,最大限度地降低了系统成本和功耗。

特性
  • ADC08200 低成本高速模数转换器 (ADC)
  • TPS7A47 用户可编程、射频 (RF)、 低压降 (LDO) 稳压器
  • CDCV304 高性能、低偏斜时钟缓冲器
  • LM8272 高输出电流、无限容性负载运算放大器
  • SN74AVC16244 动态输出控制、低噪声、16 位输出缓冲器
  • 可选择为 ADC 和 FPGA 提供单独时钟

  • ADC08200 评估模块
  • 电源线

时钟缓冲器
CDCV304 通用和 PCI-X 1:4 LVCMOS 时钟缓冲器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A47 具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器

 

通用运算放大器
LM8272 双通道、24V、13MHz 运算放大器

 

高速 ADC (≥10 MSPS)
ADC08060 具有内部采样保持功能的 8 位、60MSPS 1.3mW/MSPS 模数转换器 (ADC) ADC08100 8 位 100MSPS 1.3mW/MSPS 模数转换器 (ADC) ADC08200 具有内部采样保持功能的 8 位、200MSPS、低功耗模数转换器 (ADC) ADC08L060 8 位、60MSPS 超低功耗模数转换器 (ADC)
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购评估板 - ADC08200EVM
  2. 订购(如果需要)FPGA 采集卡 - TSW1400EVM
  3. 阅读评估板用户指南
  4. 确保您拥有或已购买两块板所需的电源
  5. 下载并安装评估板 GUI
  6. 下载并安装用于 TSW1400EVM 采集卡的 HSDCPro 软件

立即订购并开发

评估板

ADC08200EVM — 具有内部采样保持功能的 ADC08200 8 位 200MSPS 低功耗 ADC 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADC08200EVM 具有内部采样保持功能的 ADC08200 8 位 200MSPS 低功耗 ADC 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

SNAC083.ZIP (1904 KB)

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ADC08xx0 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2017-7-10
证书 ADC08200EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

相关设计资源

软件开发

支持软件
DATACONVERTERPRO-SW 高速数据转换器专业软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持