AAEON-3P-SRGAM62

搭载 TI AM62x Sitara 处理器的 AAEON 标准 RISC 网关

AAEON-3P-SRGAM62

来源: AAEON Technology
立即订购

概述

PICO-AM62 和 SRG-AM62 以德州仪器 (TI) AM62x Sitara™ 处理器为基础,兼具可扩展的 Arm® Cortex®-A53 性能、成本效益和 20 年使用寿命的独特组合。通过利用平台的处理能力和集成 GPU 支持,PICO-AM62 和 SRG-AM62 有助于完成构建可靠的物联网解决方案(如数字仪表组器件)所需的图形渲染、传感器数据管理和计算任务执行。PICO-AM62 和 SRG-AM62 的多样化接口选择可支持广泛的外设器件和通信协议。在板级和系统级,该平台均提供支持 TSN 的双 LAN 端口,用于有线网络、摄像头和传感器支持。无线通信,如 Wi-Fi 和 4G/LTE,也可通过全尺寸和半尺寸迷你卡进行。这两款产品还具有通用 I/O 连接器,可提供诸如 RS-232/422/485、CANBus、UART、GPIO 和 I2C 等工业控制功能。

特性
  • 2 个支持 TSN 的 LAN    
  • 低功耗优化型 A53 内核    
  • 可选 Wi-Fi 和 4G/LTE 附加卡支持    
  • RS-232/422/485、CANBus、UART、GPIO 和 I2C    
多媒体和工业网络 SoC
AM623 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的对象和手势识别功能的物联网 (IoT) 和网关 SoC AM625 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的边缘 AI 和全高清双显示的人机交互 SoC
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 AAEON Technology

立即订购并开发

评估板

SRG-AM62 — 工业 RISC 网关

支持的产品和硬件

SRG-AM62 工业 RISC 网关

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 AAEON Technology。
免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。