3220UFP-DGLEVM
带超高速 2:1 多路复用器的 HD3SS3220 Type-C 上行端口控制器评估模块
3220UFP-DGLEVM
概述
HD3SS3220 UFP 软件狗 EVM 旨在评估 UFP 实施方案的 HD3SS3220 器件。 此 EVM 还可作为硬件参考设计,用于将 HD3SS3220 与 USB-C™ 连接器结合使用的任何实施方案。
特性
- 即插即用设计
- 该 EVM 由 USB-C 连接提供的 5V VBUS 电源供电
- Type-A 插座可用于连接到 USB 传统设备。 USB Type-C™ 器件可连接至 EVM 上的 USB Type-C 插座。
- USB Type-C 设备可连接到 EVM 上提供的 USB Type-C 插座
- 通过 HD3SS3220 对 USB3 TX 和 RX 信号进行多路复用,支持 USB Type-C 端口上的两个连接方向。
- 3220UFP-DGLEVM INT-0027 板
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | HD3SS3220 UFP Dongle Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2018-11-21 | |||
| 证书 | 3220UFP-DGLEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |