高電壓直接電流 (HVDC) 電源傳輸
產品及參考設計
高電壓直接電流 (HVDC) 電源傳輸
概覽
高電壓直流 (HVDC) 或超高電壓 (UHV) 電力傳輸系統可在長距離傳輸能源時幫助減少功率損失並降低成本。我們提供適用 HVDC 傳輸系統的類比、數位、介面及保護產品和參考設計。
設計需求
現代 HVDC 電源傳輸系統通常需要:
- 以穩健的閘極驅動技術控制 IGBT 堆疊
- 用於控制/保護演算法處理的 DSP
- 標準通訊協定的 ARM 處理器
- 可測量電壓和電流的高精密度訊號鏈零組件
方塊圖
尋找適合設計的產品與參考設計。
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 3
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 下載最新的英文版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用說明 | Introduction to HVDC Architecture and Solutions for Control and Protection (Rev. C) | PDF | HTML | 2026/5/19 | |||
| 應用說明 | Expanding Analog Input Channels in Grid Applications (Using 16-Channel, 16-Bit, (Rev. A) | 2021/2/26 | ||||
| 應用說明 | Reducing Phase Delay by Averaging on ADS8686S with Burst Sequencer Mode | PDF | HTML | 2021/1/11 |