超短距雷達
產品及參考設計
超短距雷達
概覽
我們的積體電路與參考設計可幫助您打造與眾不同的超短距雷達系統。運用前所未有的整合程度,您可設計精巧體積 360 ° 環景雷達系統,以實現停車輔助 (PA) 及自動停車等功能。
設計需求
新型超短距雷達設計通常需要:
- 符合雜訊要求
- 透過單晶片解決方案減少尺寸
- 將功耗保持在解決方案尺寸和冷卻能力所容許的範圍內
方塊圖
尋找適合設計的產品與參考設計。
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 8
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 下載最新的英文版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白皮書 | Automated parking made possible with TI mmWave radar and ultrasonic sensors (Rev. B) | PDF | HTML | 2023/6/23 | |||
| 白皮書 | How Radar is Displacing Traditional Technologies | PDF | HTML | 2022/2/11 | |||
| 技術文章 | 77-GHz single-chip mmWave radar sensors enable autonomous parking | PDF | HTML | 2019/1/9 | |||
| 技術文章 | Can mmWave sensors prevent damage to your car door? | PDF | HTML | 2018/8/16 | |||
| 技術文章 | The picture of the distance: Detecting range to help mmWave sensors understand the | PDF | HTML | 2018/2/22 | |||
| 技術文章 | A smarter world will arrive in waves | PDF | HTML | 2018/1/9 | |||
| 技術文章 | CMOS technology enables the lowest power consumption mmWave sensors for automotive | PDF | HTML | 2017/11/29 | |||
| 技術文章 | Why are automotive radar systems moving from 24GHz to 77GHz? | PDF | HTML | 2017/10/25 |